arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPR-061-P10 類似のイラスト

OPR-061-P10

ID 321363

衝突防止および過負荷保護センサー OPR, サイズ: 061, スプリングリターンを含む, リセット: automatisch

  • 偏差、旋回: ± 20 °
  • 力 Fd 最大: 880 N
  • スプリングをトリガーするのに必要な力: 96 N
軸方向偏差 [mm] 5.6
角偏向 [°] ± 11
偏差、旋回 [°] ± 20
最小始動トルク、旋回 Mx、My [Nm] 10.3
最小起動トルク、回転 Mz [Nm] 10.1
最小トリガー力、軸方向 Fd [N] 289.0
最大力 Fd [N] 880.0
スプリングをトリガーするのに必要な力 [N] 96.0
スプリングリリーストルク、アンギュラー [Nm] 3.5
スプリングリリーストルク、旋回 [Nm] 3.3
最小供給電圧 [V] 10.0
最大供給電圧 [V] 30.0
繰り返し精度 [mm] ± 0.025
応答性 [mm] 0.5
繰り返し精度、回転操作 [min] 5.0
最低作動圧力 [bar] 1.4
最大作動圧 [bar] 5.5
重量 [kg] 0.33
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
D 径 [mm] 60.0
高さ Z [mm] 45.1
モーメント Mx 最大 [Nm] 28.0
トルク My 最大 [Nm] 28.0
モーメント Mz最大 [Nm] 24.4

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
内蔵シリンダーピストン

納品内容
注文品のバリアントには衝突・過負荷センサー、電気接続用エレメント、安全情報が含まれています。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月