OPR-131-P10
ID 321433
可替代的升级版产品:
防碰撞和过载保护传感器 OPR, 尺寸: 131, 包含弹簧复位, 重置: automatisch
- 旋转位移: ± 20 °
- 力 Fd 最大: 4700 N
- 弹簧触发力: 523 N
技术细节
| 轴向位移 [mm] | 11.5 |
|---|---|
| 角度偏转 [°] | ± 10 |
| 旋转位移 [°] | ± 20 |
| 最小触发力矩, 角度 Mx, My [Nm] | 113.7 |
| 最小触发力矩,旋转 Mz [Nm] | 111.1 |
| 最小触发力,轴向 Fd [N] | 1570.0 |
| 最大力 Fd [N] | 4700.0 |
| 弹簧触发力 [N] | 523.0 |
| 弹簧释放扭矩,角度 [Nm] | 37.7 |
| 弹簧释放扭矩,旋转 [Nm] | 37.1 |
| 最小电源电压 [V] | 10.0 |
| 最大电源电压 [V] | 30.0 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.025 |
| 响应灵敏度 [mm] | 0.5 |
| 重复精度,旋转 [min] | 5.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 1.4 |
| 最大工作压力 [bar] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 直径 D [mm] | 130.0 |
| 高度 Z [mm] | 75.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 340.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 340.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 314.0 |
尺寸和最大载荷
触发力矩 Mx、My、Mz
触发力 Fd
力矩负载
尺寸和最大载荷
根据应用中的力和力矩来确定防碰撞传感器的设计。
触发力矩 Mx、My、Mz
- X 轴:
- 压力
- Y 轴:
- 力矩
触发力 Fd
- X 轴:
- 压力
- Y 轴:
- 力
力矩负载
图表显示了最大允许工作压力下取决于力矩 Mx,y 的 OPR 角偏转。
- X 轴:
- 角度以度数为单位
- Y 轴:
- Mx, y,以 Nm 为单位
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
配套气缸活塞
标配范围
所订购的防碰撞和过载保护传感器、电气连接元件和安全信息。关于特定产品的说明,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月