COS JU2-K
通道模块
ID 1586306
通道模块, JUx, 主侧
技术细节
| 适用于 | 更换头 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | L1 |
| 重量 [kg] | 0.58 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 50.0 |
| 防护等级 IP | IP20 |
| 交流电压 [V AC] | 24.0 |
| 直流电压 [V DC] | 24.0 |
| 插座连接 | 切向 |
| 介质类型 | 空气 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.9 |
| 特殊特性 | 带有双稳态方向控制阀的阀门模块,用于控制 CPS-K。集成引脚块,可通过相应的控制模块进行控制。气动接口 1x G1/4”。 |
在 CPS-K 的 A 侧使用气动控制模块(带集成阀门)时,还需要在 CPS-A 上安装转接板 COS Z50-A-LD (ID 1584093)。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。