SWO-GF19W-K
电路通道模块
ID 9957467
电路通道模块 SWO-E, 尺寸: GF19, 快换机器人侧, 主侧
- 电气通道的数量: 15
技术细节
| 适用于 | 快换机器人侧 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 信号 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 防护等级 IP | IP65 (仅在连接时) |
| 针脚触点数量 | 15.0 |
| 额定电流 [A] | 3.0 |
| 交流电 [V AC] | 125.0 |
| 电气接头 | M16 连接器,19 针 |
| 电气连接插座 | 可以径向旋转 |
| 特殊特性 | 可以旋转经过五个位置,带 M8 直连插座(A 编码,3 针)的两根集成电缆,用于锁定和解锁传感器的连接。 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。