CMS 040-A-N
ID 1545281
- 流体通路数量: 4
- 力 Fz max.: 700 N
- 最大总荷载: 9 kg
技术细节
| 建议搬运重量 [kg] | 9.0 |
|---|---|
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 0.09 |
| 气路连通数量 | 4.0 |
| 用于径向使用的通道 | 4.0 |
| 气路通道空气接口螺纹(径向) | M5 |
| 连接法兰,工具侧 | Ø40, 4xM8 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 螺钉连接图 | S7 |
| 最大静态拉力 Fz [N] | 700.0 |
| 最大动态力矩 Mx/My [Nm] | 22.5 |
| 最大动态力矩 Mz [Nm] | 15.0 |
| 最大静态力矩 Mx/My [Nm] | 45.0 |
| 最大静态力矩 Mz [Nm] | 75.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Schemat obciążeń
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to suma wszystkich obciążeń statycznych, które mogą działać na system wymiany przy zapewnieniu jego bezbłędnego funkcjonowania.
Schemat obciążeń
Maksymalna masa obsługowa jako funkcja przyspieszenia i ramienia dźwigni (według Mx/My). Schemat nie zastępuje projektu technicznego.
- X 轴:
- Ramię dźwigni
- Y 轴:
- Masa
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
Ręcznie za pomocą dźwigni blokowania
Zasada działania
Głowica i adapter są blokowane i odblokowywane za pomocą dźwigni ręcznej.
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Gwarancja
24 miesiące