CPB 100-K
ID 1595219
自动快换装置 CPB, 尺寸: 100, 更换头, 气动
- 锁定监测: 预制
- 流体通路数量: 2
- 力 Fz max.: 5500 N
技术细节
| ロック検出 | 準備完了 |
|---|---|
| ロック力 [N] | 5500.0 |
| ばね力 (作動ピストン) [N] | 1500.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.015 |
| 重量 [kg] | 1.82 |
| ロック時の最大距離 [mm] | 1.0 |
| 空圧フィードスルーの数 | 2x G1/8" |
| 空圧フィードスルーの数 | 4x G3/8" |
| メイン接続のロック / アンロック | G1/8" |
| XY 軸の最大許容オフセット [mm] | ± 2 |
| 最大許容角度オフセットXY [°] | ± 1 |
| 最大許容角度オフセット Z [°] | ± 2 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.5 |
| 最大作動圧 [bar] | 7.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| ネジ接続の図 | 3 x B / 3 x J |
| 開時間 [s] | 0.5 |
| 閉時間 [s] | 0.5 |
| シリンダー容積のロック解除 [cm³] | 34.3 |
| シリンダー容積のロック [cm³] | 34.1 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 68.4 |
| 6 bar での流量 (1系統あたり) | 650 l/min (G1/8") |
| 6 bar での流量 (1系統あたり) | 1.400 l/min (G3/8") |
| 動的最大モーメント Mx [Nm] | 800.0 |
| 動的最大モーメント My [Nm] | 800.0 |
| 動的最大モーメント Mz [Nm] | 600.0 |
| 静的最大モーメント Mx [Nm] | 1600.0 |
| 静的最大モーメント My [Nm] | 1600.0 |
| 静的最大モーメント Mz [Nm] | 1200.0 |
| 力 Fx max. [N] | 9000.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 9000.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 5500.0 |
| 力 Fx 最大 動的 [N] | 3000.0 |
| 力 Fy 最大 動的 [N] | 3000.0 |
| 力 Fz 最大 動的 [N] | 3600.0 |
最大荷重
荷重チャート
最大荷重
これは、ツールチェンジャに作用することが許容されるすべての静的負荷の合計です。
荷重チャート
- X 轴:
- レバーアーム
- Y 轴:
- 荷重容量
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。
自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式クランプスライダー(ロック位置をサポートします)
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって