arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CPS 046-A

CPS 046-A

ID 1590986

自动快换装置 CPS, 尺寸: 046, 工具, 气动

  • 流体通路数量: 2
型号 标准版本 / HT 版本
重量 [kg] 1.1
气路连通数量 2x G1/8"
气路连通数量 2x M5
最大允许 XY 轴偏移 [mm] ± 1.5
最大允许角偏移 XY [°] ± 1
最大允许角偏移 Z [°] ± 2
工具侧连接 ISO 9409-1-100-6-M8
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 130.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 7.0
额定工作压力 [bar] 6.0
螺钉连接图 5 x J
6 bar 时的流量(每个通道) 650 l/min (G1/8")
6 bar 时的流量(每个通道) 150 l/min (M5)

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

最小压力
最小压力是指锁定系统所需的最小压力。该压力在运行期间必须持续存在。

自锁
自动快换装置具有自锁功能,可在压力下降时防止工具脱落。只能通过气动启动活塞的方式将机器人侧和工具侧分开。

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
带集成弹簧的活塞驱动球(用于支撑活塞锁定位置)

介质传输
根据装置尺寸,通过连接模块可提供灵活性

外壳
外壳包括高强度硬涂层铝合金。功能部件采用硬质不锈钢制成。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求