CPS 160-K-S
ID 1613301
自动快换装置 CPS, 尺寸: 160, 更换头, 气动
- 锁定监测: 配套
- 流体通路数量: 5
- 力 Fz max.: 31000 N
技术细节
| 型号 | 标准型 |
|---|---|
| 锁定监测 | 配套 |
| 锁紧力 [N] | 31000.0 |
| 弹簧力(工作活塞) [N] | 378.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.015 |
| 重量 [kg] | 7.6 |
| 锁定时最大距离 [mm] | 2.0 |
| 气路连通数量 | 5x G3/8" |
| 气路连通数量 | 4x G1/2" |
| 锁定/解锁主连接 | G1/8" |
| 最大允许 XY 轴偏移 [mm] | ± 2 |
| 最大允许角偏移 XY [°] | ± 0.7 |
| 最大允许角偏移 Z [°] | ± 1 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-125-10-M10 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.5 |
| 最大工作压力 [bar] | 7.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 螺钉连接图 | 4 x J |
| 打开时间 [s] | 0.1 |
| 闭合时间 [s] | 0.3 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 279.0 |
| 6 bar 时的流量(每个通道) | 1.400 l/min (G3/8") |
| 6 bar 时的流量(每个通道) | 1.600 l/min (G1/2") |
| 最大动态力矩 Mx [Nm] | 3500.0 |
| 最大动态力矩 My [Nm] | 3500.0 |
| 最大动态力矩 Mz [Nm] | 1800.0 |
| 最大静态力矩 Mx [Nm] | 10500.0 |
| 最大静态力矩 My [Nm] | 10500.0 |
| 最大静态力矩 Mz [Nm] | 5400.0 |
| 力 Fx max. [N] | 23500.0 |
| 力 Fy max. [N] | 23500.0 |
| 力 Fz max. [N] | 31000.0 |
| Fx 最大动态值 [N] | 7800.0 |
| Fy 最大动态值 [N] | 7800.0 |
| Fz 最大动态值 [N] | 10500.0 |
最大负载
负荷图
最大负载
这是允许作用在工具快换装置上的所有静载荷的总和。
负荷图
- X 轴:
- 杆臂
- Y 轴:
- 负载能力
负载图中的信息适用于 CPS 标准版。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
最小压力
最小压力是指锁定系统所需的最小压力。该压力在运行期间必须持续存在。
自锁
自动快换装置具有自锁功能,可在压力下降时防止工具脱落。只能通过气动启动活塞的方式将机器人侧和工具侧分开。
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
带集成弹簧的活塞驱动球(用于支撑活塞锁定位置)
介质传输
根据装置尺寸,通过连接模块可提供灵活性
外壳
外壳包括高强度硬涂层铝合金。功能部件采用硬质不锈钢制成。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求