arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CPS 210-K-S

CPS 210-K-S

ID 1613303

自动快换装置 CPS, 尺寸: 210, 更换头, 气动

  • 锁定监测: 配套
  • 力 Fz max.: 31000 N
型号 标准型
锁定监测 配套
锁紧力 [N] 31000.0
弹簧力(工作活塞) [N] 378.0
重复精度 [mm] 0.015
重量 [kg] 5.8
锁定时最大距离 [mm] 2.0
最大允许 XY 轴偏移 [mm] ± 2
最大允许角偏移 XY [°] ± 0.7
最大允许角偏移 Z [°] ± 1
机械人侧连接 ISO 9409-1-125-10-M10
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 7.0
额定工作压力 [bar] 6.0
螺钉连接图 L1 侧 A、L 侧 B/C/D
控制模块安装表面 A 侧
打开时间 [s] 0.1
闭合时间 [s] 0.3
每双行程的气缸容量 [cm³] 314.0
最大动态力矩 Mx [Nm] 3500.0
最大动态力矩 My [Nm] 3500.0
最大动态力矩 Mz [Nm] 1800.0
最大静态力矩 Mx [Nm] 10500.0
最大静态力矩 My [Nm] 10500.0
最大静态力矩 Mz  [Nm] 5400.0
力 Fx max. [N] 23500.0
力 Fy max. [N] 23500.0
力 Fz max. [N] 31000.0
Fx 最大动态值 [N] 7800.0
Fy 最大动态值 [N] 7800.0
Fz 最大动态值 [N] 10500.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

最小压力
最小压力是指锁定系统所需的最小压力。该压力在运行期间必须持续存在。

自锁
自动快换装置具有自锁功能,可在压力下降时防止工具脱落。只能通过气动启动活塞的方式将机器人侧和工具侧分开。

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
带集成弹簧的活塞驱动球(用于支撑活塞锁定位置)

介质传输
根据装置尺寸,通过连接模块可提供灵活性

外壳
外壳包括高强度硬涂层铝合金。功能部件采用硬质不锈钢制成。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求