Changeur outils aseptique
Changeurs outils automatiques
Changeur d'outils fiable pour les environnements de production sensibles grâce à une conception hygiénique
得益于卫生设计,可在敏感的生产环境中可靠地更换刀具
在无菌室安全可靠地更换刀具是一个关键的过程步骤,同时也是日常工作中常见的错误来源。我们的快换系统可在敏感的生产环境中快速稳定地更换刀具,同时满足最高的卫生要求。可减少人工干预,简化批次变更,为稳定可靠的过程打下灵活基础。
为您带来的好处
- 在无菌环境中可靠、安全地使用
在无菌生产环境中使用得到符合 FDA 要求的材料、符合 ISO 14644 要求的洁净室适用性以及符合 GMP 设计(附件 1)的支持,这也减少了验证工作量。
- 灵活变更批次,无需人工干预
即使单件个性化药物生产,也可以高效实施批次变更,无需人工干预。
- 满足所有要求的合适快换系统
可以根据尺寸、力范围、介质传输和驱动类型进行精确设计。
搬运和灌装小瓶
小瓶分别放置在转运站中。然后,另一个机器人将它们移除并转移到灌装线。灌装完成后,将小瓶放入托盘中,机械手会自动更换。新的机械手将托盘放在传送带上,然后将其运送到包装站。无菌快换系统与机器人相结合,可确保对小瓶的高效、安全灌装和精确搬运。