FTS 200-20000-1400
力/扭矩传感器
ID 1598252
力/扭矩传感器 FTS, 尺寸: 200
- 测量范围 Fx、Fy: ± 10000 N
- 测量范围 Fz: ± 20000 N
- 测量范围 Mx、My: ± 1400 Nm
- 测量范围 Mz: ± 1400 Nm
- IP 防护等级: 67
技术细节
| 重量 [kg] | 13.5 |
|---|---|
| IP 防护等级 | 67 |
| 测量范围 Fx、Fy [N] | ± 10000 |
| 测量范围 Fz [N] | ± 20000 |
| 测量范围 Mx、My [Nm] | ± 1400 |
| 测量范围 Mz [Nm] | ± 1400 |
| 分辨率 Fx, Fy [N] | 0.5 |
| 分辨率 Fz [N] | 0.8 |
| 分辨率 Mx、My [Nm] | 0.056 |
| 分辨率 Mz [Nm] | 0.042 |
| 相对于测量范围的显示偏差 | <1,0 %-fs |
| 最大显示偏差 Fx、Fy [N] | 100.0 |
| 最大显示偏差 Fz [N] | 200.0 |
| 最大显示偏差 Mx、My、Mz [Nm] | 14.0 |
| 最大采样率 [Hz] | 2000.0 |
| 最大输出速率 [Hz] | 1000.0 |
| 配件信息 | 除了 FTS 传感器外,还需要连接电缆和接口盒 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%
防溅水保护
标配 IP67
外壳
铝和不锈钢
保修期
24 个月