CLM 200-H100
ID 314046
本产品是 SCHUNK 经典产品。
了解更多信息并在此联系我们。
紧凑滑块 CLM, 尺寸: 200, 气动, 气缸活塞杆, 无背隙、预加载的交叉滚子导轨
- 最大行程: 100 mm
技术细节
| 行程 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 伸出力 [N] | 482.0 |
| 缩回力 [N] | 415.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 活塞直径 [mm] | 32.0 |
| 杆直径 [mm] | 12.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 每双行程的气缸容量/10 mm [cm³] | 8.04 |
| 总长度 [mm] | 252.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重量 [kg] | 4.15 |
| 传动概念 | 气缸活塞杆 |
| 长度 X [mm] | 252.0 |
| 宽度 Y [mm] | 80.0 |
| 高度 Z [mm] | 75.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 72.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 90.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 45.0 |
| 间隙 N(力矩负载) [mm] | 56.5 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 1185.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为单个荷载的最大值。如果同时施加一个以上力和/或力矩的应用可采用 TOOLBOX 工具计算。仅可采用 Toolbox 计算力Fy。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。
设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
导轨
无背隙、预加载的交叉滚子导轨
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
所订购版本的线性模块,包含止动套 (CLM 008)/终端位置阻尼 (CLM 010 – CLM 200) 和安全信息说明。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求