arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KLM 100-H200-SD Ilustração semelhante

KLM 100-H200-SD

N.º de identificação 314797

Eixo linear KLM, Tamanho: 100, pneumático, Cilindros da haste do pistão, Guia de bucha de esfera, em uma versão à prova de poeira

  • Máx. derrame: 200 mm
Curso [mm] 200.0
estender força [N] 294.0
força retraída [N] 226.0
Precisão de repetição [mm] 0.03
Diâmetro do pistão [mm] 25.0
Diâmetro da barra [mm] 12.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Volume do cilindro/10 mm por curso duplo [cm³] 4.9
Comprimento total [mm] 570.0
Classe de proteção IP 50
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 6
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Peso [kg] 5.1
Conceito de acionamento Cilindros da haste do pistão
Comprimento X [mm] 570.0
Largura Y [mm] 80.0
Altura Z [mm] 60.0
Momento Mx máx. [Nm] 5.0
Momento My máx. [Nm] 44.5
Momento Mz máx. [Nm] 44.5
Folga N (para carga de momento) [mm] 44.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 194.0
Versão à prova de poeira sim

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end positions for 100 consecutive cycles.

Travel times
are pure movement times of the slide or the base body. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not a part of this and are to be considered when cycle times are calculated.

Stroke
is the maximum nominal stroke of the unit. It can be shortened on both sides by the shock absorbers.

Layout or control calculation
For configuration or control calculation of the units, we recommend to use our Toolbox software, which is available online. Verifying the sizing of the selected unit is absolutely necessary, as otherwise overloading may occur.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Guidance
Ball bushing guide

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Scope of delivery
Shock absorber and driver for proximity switch

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request