KLM 50-H063
ID 314017
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Linear axis KLM, Size: 50, pneumatic, Piston rod cylinders, Ball bushing guide
- Max. stroke: 63 mm
Technical details
| Stroke [mm] | 63.0 |
|---|---|
| extend force [N] | 120.0 |
| retracted force [N] | 103.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Piston diameter [mm] | 16.0 |
| Bar diameter [mm] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Cylinder volume/10 mm per double stroke [cm³] | 2.0 |
| Overall length [mm] | 250.0 |
| IP protection class | 40 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 6 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 1999 |
| Weight [kg] | 1.7 |
| Drive concept | Piston rod cylinders |
| Length X [mm] | 250.0 |
| Width Y [mm] | 65.0 |
| Height Z [mm] | 45.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 6.5 |
| Moment My max. [Nm] | 29.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 29.0 |
| Clearance N (for moment load) [mm] | 32.5 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 324.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为单个荷载的最大值。如果同时施加一个以上力和/或力矩的应用可采用 TOOLBOX 工具计算。仅可采用 Toolbox 计算力Fy。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。
设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
导轨
球轴套导轴
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
减振器和接近开关驱动器
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求