GFS 25-180°
ID 355510
범용 스위블 핑거 GFS, 크기: 25, 공압, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼
- 토크: 2.35 Nm
기술 세부 정보
| 회전 각도 [°] | 180 |
|---|---|
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 3 |
| 말단 위치 감쇠 | 수력 댐퍼 |
| 토크 [Nm] | 2.35 |
| IP 보호등급 | 54 |
| 중량 [kg] | 1.6 |
| 부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] | 0.3 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 15.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 연결 호스의 지름 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.07 |
| 길이 X [mm] | 186.0 |
| 너비 Y [mm] | 50.0 |
| 높이 Z [mm] | 164.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 55.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 1000.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
모멘트와 포스가 동시에 피니언에 영향을 줄 수 있습니다.
产品系列的常规说明
惰轮装置
无传动装置和阻尼
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
外壳材料
硬质阳极氧化高强度铝
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双作用活塞,带齿轮传动装置
标配范围
定心套、直连接口 O 型圈、装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求