arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PRH 050-030-PB-54 图片仅供参考

PRH 050-030-PB-54

ID 306872

微型旋转装置 PRH, 尺寸: 050, 电动, 通信接口:PROFIBUS, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 传动比: 30:1
  • 扭矩: 0.75 Nm
  • 额定电流: 1.6 A
  • 能源供应: 24 V
  • IP 防护等级: 54
峰值扭矩 [Nm] 1.8
额定转矩 [Nm] 0.75
额定速度 [1/min] 117.0
最大旋转速度 [1/min] 200.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.005
重复精度 [°] 0.004
轴向偏转 [mm] 0.01
回转精度 [mm] 0.01
传输 30:1
力矩 My max. [Nm] 15.0
力 Fx max. [N] 200.0
力 Fz max. [N] 200.0
重量 [kg] 0.75
最低环境温度 [°C] 0.0
最高环境温度 [°C] 40.0
IP 防护等级 54
长度 X [mm] 117.5
宽度 Y [mm] 67.0
高度 Z [mm] 64.0
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 1.6
最大电流 [A] 3.0
控制电子元件 配套
能源供应 [V] 24.0
编码器系统 编码器(增量式)
接口 PROFIBUS, USB(参数化)
PROFIBUS 接口 [Mbit/s] 12.0
USB 接口 设备
数字输入量 4.0
数字输出量 0.0
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

Obecné pokyny k řadě

Časy otáčení
je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy Spínací časy relé nebo reakční časy PLC nejsou zahrnuty ve výše uvedených časech a je tudíž nutné je vzít v úvahu při stanovení délky cyklů. V závislosti na zatížení může být nutné započítat do času cyklu přerušení provozu.

Opakovatelná přesnost
Je definována jako rozpětí cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Špičkový krouticí moment
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Materiál těla
Hliníková slitina

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Princip fungování
Převody Harmonic drive® s přímým pohonem pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Rozsah dodávky
Štítek s QR kódem ke stažení softwaru pro zprovoznění, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online), funkční modul pro řízení pomocí systému Siemens S7.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání