arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RM 310-W90-1 图片仅供参考

RM 310-W90-1

ID 313009

通用旋转单元 RM-W, 尺寸: 310, 气动, 无连通, 减振器型式: 1, 旋转角度: 90 °, 端位置调整: 5 °

  • 扭矩: 22 Nm
旋转角度 [°] 90
端位置调整 [°] 5
扭矩 [Nm] 22.0
IP 防护等级 40
重量 [kg] 8.3
旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] 0.21
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 251.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [°] 0.046
长度 X [mm] 125.0
宽度 Y [mm] 250.0
高度 Z [mm] 162.0
力矩 My max. [Nm] 380.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 2600.0
高荷载仅可使用减振器型 -2。
对于旋转模块的配置,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。为了防止发生过载,强烈建议对选定的装置进行验证。
可根据要求提供其他角度。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

法兰位置
始终显示在左端位置。从此位置向右顺时针方向旋转。箭头表示旋转方向。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。

回转刀片材料
钢

外壳材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
转子

标配范围
完成运行准备,无近位开关支架,无近位开关

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求