arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFL-40-S-090 图片仅供参考

SFL-40-S-090

ID 304565

微型滚子 SFL, 尺寸: 40, 气动, 无连通, 旋转角度: 90 °, 端位置调整: 90 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 扭矩: 0.5 Nm
旋转角度 [°] 90
端位置调整 [°] 90
终端终点位置阻尼 液压减震器
扭矩 [Nm] 0.5
IP 防护等级 52
重量 [kg] 0.24
旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] 0.07
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 9.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 6.5
连接软管直径 3 x 1.8 x 0.6
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
安装允许的最大惯性 150.0
重复精度 [°] 0.05
长度 X [mm] 40.0
宽度 Y [mm] 47.0
高度 Z [mm] 62.0
力矩 My max. [Nm] 0.2
最大轴向力 Fz max。 [N] 30.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

法兰位置
始终显示在左端位置。从此位置向右顺时针方向旋转。箭头表示旋转方向。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

回转刀片材料
钢

外壳材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
转子

标配范围
定心套、定心销、直接接口 O 型圈,装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求