arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRM 16-H-180-3-M-6E-SI 图片仅供参考

SRM 16-H-180-3-M-6E-SI

通用旋转单元

ID 1455688

通用旋转单元 SRM, 尺寸: 16, 气动, 电路通道 , 感应接近开关选项, 位置监控可调: 是

  • 旋转角度: 180 °
  • 端位置调整: 3 °
  • 终端终点位置阻尼: 液压减震器
  • 扭矩: 1.47 Nm
  • 进给通道连接器数量: 6
终端终点位置阻尼 液压减震器
旋转角度 [°] 180
扭矩 [Nm] 1.47
扭矩中心位置 [Nm] 1.0
中间位置数量 1 x M (气动)
IP 防护等级 65
重量 [kg] 1.31
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 30.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
连接软管直径 6 x 3.9 x 1.05
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
洁净室等级 ISO 14644-1 5
洁净室等级:ISO 14644-1 2015
重复精度 [°] 0.06
中孔直径 [mm] 10.5
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.03
力矩 My max. [Nm] 19.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1100.0
进给通道连接器数量 6.0
插口尺寸(输出) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
连接器尺寸(驱动) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
线缆数量 20.0
最大电压 [V] 48.0
每根线的最大电流 [A] 1.0
感应接近开关选项 是
位置监控可调 是
带电气通道型号 是
可调节电感式传感器的型式 是
可以在下面的样本或 schunk.com 找到所有组合形式的全部数据及补充资料。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
所订购的旋转单元、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求