arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SLD Mini

SLD Mini

Lineární přímá osa
Kompaktní lineární přímá osa pro montážní a vysoce výkonnou automatizaci.

优势 - 您将获益

  • 使用寿命长,系统可靠
    由于几乎无磨损件
  • 响应快速,位置精度高
    由于传动部件之间无机械间隙
  • 将轮廓干涉和空间要求将至最低
    由于轴中集成了电机和测量系统
  • 编程工作少,节省调试和操作时间
    配备绝对路径测量系统
  • 高生产率
    得益于最高动态特性可缩短循环时间
  • 已为 UL 认证做好准备
    面向美国和加拿大市场
  • 可选择气动安全制动器用作杆锁
    可满足机器及人身安全的严苛要求
  • 按照 SIL2/PLd,对安全设备予以可选认证
    适用于机械安全要求高的应用
  • 应用特定的轴
    通过多样的变型、可选项以及个性化配置

选件和特殊信息

  • 模块化传感器系统
    这款线性模块可提供不同的路径测量系统。增量式行程测量系统带有一个 1Vss 接口。绝对路径测量系统可选配:BiSS、HIPERFACE®、HIPERFACE DSL®、DRIVE-CLiQ 或 EnDat 2.2 接口。其他接口可按需提供。
  • 气动止动闸
    该线性模块可装配安全止动闸。该止动闸采用气动驱动。其功能在无通气状态下启动。止动闸用于用于在断电状态下保持线性模块的位置。止动闸同样适用有设备安全的相关应用。请联系我们了解详细信息。
  • 附加电机滑块
    线性轴可配备多个主动电机滑块。这样就可提供特殊设计和定制的轴解决方案。
  • 经认证的编码器系统
    HIPERFACE®、DRIVE-CLiQ 和 EnDat 2.2 编码器系统已通过 SIL2/PLd 认证。这意味着:对于机器安全领域要求较高应用亦适用。请联系我们。
  • 配备食品级润滑脂 (H1G) 的版本
    适用于医疗技术、实验室自动化、制药和食品行业,可按需快速投入使用的解决方案。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。