PSM 2
Kompaktní pohon
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Servoelektrický pohon s úhlem rotace > 360° a integrovanou elektronikou
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Bezkartáčový stejnosměrný servomotor
pro flexibilní použití díky řízení polohy, rychlosti a krouticímu momentu - Vysoký krouticí moment a rychlost
pro rychlou akceleraci a krátké časy cyklů - Plná integrace řídicí a napájecí elektroniky
pro vytvoření decentralizovaného řídicího systému - Různé možnosti ovládání
pro jednoduchou integraci do stávajících koncepcí řízení pomocí sběrnice Profibus-DP nebo CAN - Standardní připojovací prvky a koncepce integrovaného řízení
pro rozsáhlé možnosti kombinací s jinými mechatronickými moduly - Servisní rozhraní: hostitel USB a zařízení USB
pro pohodlné nastavení parametrů a aktualizaci firmwaru pomocí USB paměti nebo PC - Rotační kódovací spínač nebo kolébkový přepínač
pro manuální adresování sběrnic, nastavení přenosové rychlosti a servisní funkce - Digitální vstupy
snadné a integrované dotazování signálů senzorů
Možnosti a zvláštní informace
- Integrovaná elektronika
PSM ovládá plně integrovaná řídicí a napájecí elektronika. Tento modul tedy nevyžaduje žádné další externí řídicí jednotky. - Snadná integrace
Pro komunikaci je k dispozici celá řada rozhraní, jako např. sběrnice PROFIBUS DP nebo CAN. To umožňuje sestavování průmyslových sběrnicových sítí a zajišťuje snadnou integraci do stávajících řídicích konceptů. Pro napájení a datovou komunikaci nabízíme různé kabely. - Druhy řízení
Řízení polohy, rychlosti otáčení a napájení - Monitorovací funkce
monitorování I²t, aktuální monitorování, detekce výpadku napětí, monitorování chyb profilu, softwarové monitorování koncové polohy, monitorování polohy