arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RST-D 87-4 Podobné zobrazení

RST-D 87-4

ID 315510

Ringschalttisch RST-D, Baugröße: 87, pneumatisch, ohne Durchführung, Teilung: 4, Drehwinkel: 90 °, Drehrichtung: beidseitig, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer

  • Drehmoment: 7.9 Nm
Angle de rotation [°] 90.0
Division 4.0
Sens de rotation des deux côtés
Couple [Nm] 7.9
Poids [kg] 2.9
Indice de protection IP 50
Temps de verrouillage [s] 0.1
Temps de déverrouillage [s] 0.1
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Volume du cylindre par course double [cm³] 53.0
Répétabilité [°] 0.06
Concentricité bague de cadence [mm] 0.02
Planéité bague de cadence [mm] 0.02
Parallélisme bague de cadence [mm] 0.04
Nombre d'amortisseurs hydrauliques 2.0
Longueur X [mm] 136.0
Largeur Y [mm] 100.0
Hauteur Z [mm] 74.0
Moment My max. [Nm] 40.0
Moment Mz max. [Nm] 40.0
Force axiale max. Fz max. [N] 3400.0
Force radiale max. Fr max. [N] 1700.0

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Bague d'entraînement
La position de la bague d'entraînement est toujours représentée dans la position de base. De là, la bague tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans le cas d'un cycle à droite, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans le cas d'un cycle à gauche.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Détecteur de référence
Pour l'interrogation de la position de base, il est possible d'installer un détecteur inductif qui est déclenché tous les 360°. Ce dernier peut être utilisé pour la course de référence ou pour vérifier si l'unité de contrôle a compté correctement.

Temps de pivotement en fonction du chargement
Les diagrammes présentés sont valables pour les angles de rotation nominaux, pour une utilisation avec un axe de pivotement vertical et également pour les charges purement centrées avec axe de pivotement horizontal et pour une pression de service de 6 bar. Les diagrammes indiquent les temps de pivotement attendus et les cadences autorisées par heure en fonction des moments d'inertie de masse. Les temps de pivotement doivent être respectés par étranglement, dans le cas contraire, la durée de vie peut s'en trouver réduite. Nous vous assistons volontiers pour toute conception d'autres cas d'utilisation.

Temps de cycle total
Le temps de cycle total comprend le temps de rotation par cycle avec les autres temps d'intervalle nécessaires. Voir le manuel d'utilisation pour le calcul exact du temps de cycle total.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère avec roue libre à course de retour

Etendue de la livraison
Éléments de centrage, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande