arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRH-plus 50-W-M8 Illustration similaire

SRH-plus 50-W-M8

ID 359291

Tête pivotante universelle SRH-plus, Taille: 50, pneumatique, passages pneumatiques et électriques, Version d'amortisseur: souple, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 3 °, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique, avec passage électrique intégré

  • Nombre de passages de fluide: 8
  • Type de connecteurs électriques côté pignon: M8
  • Couple: 50.2 Nm
Angle de rotation [°] 180
Réglage des fins de course [°] 3
Couple [Nm] 50.2
Indice de protection IP 67
Poids [kg] 17.6
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 776.0
Temps de pivotement sans charge structurelle [s] 1.2
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Diamètre de flexible à utiliser 6 x 3.9 x 1.05
Nombre de passages de fluide 8.0
Pression max. passage pneumatique [bar] 8.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [°] 0.05
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 9.0
Type de connecteurs électriques côté pignon M8
Tension max. [V] 24.0
Courant max. par contact [A] 1.0
Courant max. [A] 1.0
Longueur X [mm] 150.0
Largeur Y [mm] 256.4
Hauteur Z [mm] 259.8
Moment Mx max. [Nm] 340.0
Force axiale max. Fz max. [N] 9000.0
Toutes les unités sont également disponibles en version FKM. N'hésitez pas à nous contacter.

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end position for 100 consecutive cycles.

Customized angle of rotation
More swivel angles are available on request.

Torque in the end positions
Please note that the final angular degrees (approx. 2°) before the end position can only be approached using the force of a single drive piston. For this reason, double actuated modules only have about half the rated torque available in this area. An external stop can be used to provide the full torque even in the end positions.

Swiveling time
is the rotation time of pinion/flange around the nominal rotation angle. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not included and are to be considered when cycle times are calculated.

Standard conditions
The technical data shown refers to an environment of 20 °C and atmospheric pressure.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
Double piston rack and pinion principle

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly and operating manual with manufacturer’s declaration

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request