SRM 20-H-180-90-M-4P-6E-SF
ID 1490238
- Drehwinkel: 180 °
- Endlageneinstellbarkeit: 90 °
- Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
- Drehmoment: 2.1 Nm
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Anzahl Stecker zur Durchführung: 6
Technické údaje
| Amortyzowanie położenia skrajnego | tłumik hydr. |
|---|---|
| Kąt obrotu [°] | 180 |
| Moment obrotowy [Nm] | 2.1 |
| Położenie środka momentu obrotowego [Nm] | 0.8 |
| Liczba położeń pośrednich | 1 x M (pneumatycznie) |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Masa [kg] | 2.93 |
| Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 61.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 4.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
| Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego C/D | 3 x 1.8 x 0.6 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 | 2015 |
| Powtarzalność [°] | 0.05 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 14.1 |
| Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 0.054 |
| Moment My maks. [Nm] | 46.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 2000.0 |
| Liczba przepustów cieczy | 4.0 |
| Min. ciśnienie w przepuście [bar] | -0.8 |
| Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] | 8.0 |
| Maks. przepływ wolumetryczny modułu przelotowego (przy 6 barach) [l/min] | 120.0 |
| Liczba złączy przepustowych do zasilania | 6.0 |
| Wielkość gniazda (wyjście) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| Wielkość złącza (napęd) | 6xM12/4-polig |
| Liczba kabli | 20.0 |
| Maks. napięcie [V] | 48.0 |
| Prąd maks. na kabel [A] | 1.0 |
| Opcja do indukcyjnych przełączników zbliżeniowych | tak |
| Wersja z przepustami elektrycznymi | tak |
| Wersja z przepustem mediów | tak |
| Wersja do czujników indukcyjnych, stała | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznym dla modułu bazowego i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- Osa X:
- Czas obrotu
- Osa Y:
- Moment bezwładności
- Horní část osy X:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.
Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze.
Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.
Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Moduł obrotowy w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie