arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS E20-A

COS E20-A

Průchozí moduly

ID 1586986

Průchozí moduly, E20, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 20
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování S7
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.017
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet čepových kontaktů 20.0
Jmenovitý proud [A] 3.0
Střídavé napětí [V AC] 50.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 50.0
Elektrické připojení Pájecí kontakty
Výstupní připojení osové

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.