arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWO-EM8-011-K Illustrazione simile

SWO-EM8-011-K

Modulo elettrico passante

ID 9966153

Na skladě
Electric feed-through module SWO-E, Size: EM8, Quick-change master, Master side

  • Number of electrical feed-throughs: 8
Vhodné pro Rychlovýměnná hlava
Schéma šroubování S7
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.034
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet čepových kontaktů 8.0
Jmenovitý proud [A] 1.5
Střídavý proud [V AC] 30.0
Elektrické připojení Konektor M8, 8kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Volitelný modul a příruba pro montáž na rychlovýměnný systém jsou součástí dodávky.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.