MWA-030-2P-0E
ID 305634
- Počet průchodů médií: 2
- Max. celkové užitečné zatížení: 1 kg
Technické údaje
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 1.0 |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Vlastní hmotnost [g] | 16.0 |
| Min./max. vzdálenost při uzamčení [mm] | 0.25 |
| Počet průchodů médií | 2.0 |
| Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | ± 0.3 |
| Max. přípustný úhlový posun [°] | ± 0.8 |
| Průměr D [mm] | 30.0 |
| Výška Z [mm] | 5.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 1.0 |
| Max. moment My [Nm] | 1.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.75 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
manuální
Princip fungování
hlava a adaptér se uzamykají a odemykají otočením zamykací páky.
Přenos médií
Integrované pneumatické a elektrické průchody
Tělo
nerezová ocel
Rozsah dodávky
Elektrické průchody, O-kroužky pro pneumatické průchody a malé díly pro upevnění
Záruka
24 měsíců