arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 11 Mini HSK-A 63x160 類似のイラスト

ER 11 Mini HSK-A 63x160

ERコレットチャック Mini

ID 23002986

ER 11 Mini HSK-A 63x160, ツールホルダー
  • ERコレットチャック Mini
  • シリーズ: ERコレットチャック Mini
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • 突出長さ: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Technologie ER Spannzangenfutter Mini
Baureihe ER Spannzangenfutter Mini
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
ER Spanngröße ER 11
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
Auskraglänge L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 134.0
G M8x1
Gewicht [kg] 0.855
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich