WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Ident.-Nr. 207590
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Délka: 59 mm
Technische Details
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S Bayonet |
| Toolholder interface | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Clamping diameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request