arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BSA

BSA

卡爪转动夹具
卡爪车削夹具适用于在手动和动力卡盘上车削所有软质或热处理卡爪,以及在手动和动力卡盘上磨削硬质卡爪。通过一个螺旋在范围内进行调整
卡爪车削夹具可覆盖较大的夹紧范围。重型 BSA 主要用于动力车床卡盘,适用于高达 75 kN 的高夹紧力。
Všechny filtry
3 výsledků
119110
135.0 mm
225.0 mm
119111
184.0 mm
288.0 mm
119112
256.0 mm
384.0 mm