arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSA 10 Vergelijkbare illustratie

BSA 10

Spaninrichting voor draaien van klemmen

ID 119110

Délai de livraison sur demande
BSA 10, Spaninrichting voor draaien van klemmen Zware uitvoering
  • Binnendiameter I: 135 mm
  • Buitendiameter A: 225 mm
Binnendiameter I [mm] 135.0
Buitendiameter A [mm] 225.0
Max. opspankracht [kN] 45.0
min. afstelpositie [mm] 229.0
max. afstelpositie [mm] 305.0
min. afstelpositie [mm] 81.0
max. afstelpositie [mm] 157.0
Gewicht [kg] 7.0