arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GVA 160-50-19.5

GVA 160-50-19.5

Prizmatická čelist

ID 1373345

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Prizmatická čelist
  • Rozhraní 1: W-160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 50 x 19,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.88 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 19.5
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.88