GBD 160-50-13.5
Čelist profilovaná
ID 1373350
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist profilovaná
- Rozhraní 1: W-160
- Rozměry: 160 x 50 x 13,5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.75 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 13.5 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.75 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉