arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PRG

PRG

Radial gripper
180° radial gripper with powerful 1-shift slotted link gear and oval piston

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Kinematik
    die 1-Stift-Kulissenführung gewährleistet ein nahezu gleichbleibendes Schließmoment bei Schließwinkeln von -5° bis +7°.
  • Taktzeitoptimiert durch innovative Dämpfung
    direkt im Antriebsstrang integriert
  • Maximale Leistungsdichte
    für höhere Schließmomente, längere und stabilere Greiferfinger
  • Viele Optionen für noch mehr Flexibilität
    abgestimmt auf die jeweilige Anwendung gibt es den PRG auch mit mechanischer Greifkrafterhaltung, als Hochtemperatur-Version sowie in den drei Öffnungswinkelvarianten 30°/60°/90°
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen

Optionen und spezielle Informationen

  • 180°-Radialgreifer sind vorteilhaft, um eine weitere Hubbewegung zu sparen. Durch das Wegschwenken jeder Backe um 90° ist diese meist aus dem Arbeitsbereich entfernt, eine Hubbewegung zum Rückzug des gesamten Greifers kann entfallen.
  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Hochtemperatur-Version V/HT
    für den Einsatz in heißen Umgebungen
  • Weitere Versionen
    Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe!
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.