arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø8x60 slim Abbildung ähnlich

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø8x60 slim

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 1328695

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø8x60 slim, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 40
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 60 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 40
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 15.0
D6 [mm] 11.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 37.0
L4 [mm] 40.0
Gewicht [kg] 0.24
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich