TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85
Portaherramientas de sujeción poligonal
ID 205575
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
停产日期: 2026年7月1日
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-R
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 120 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-R |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 30 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 120.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.09 |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání