TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75
Portaherramientas de sujeción poligonal
ID 25000709
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-S
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 3/4"
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 120 Nm
Información técnica
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-S |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-F 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-6 |
| 클램핑 지름 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 52.9 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 120.0 |
| 중량 [kg] | 0.7 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69893-6에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능