arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S SK 40 Ø12x80 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 205134

Beperkte voorraad
TRIBOS-S SK 40 Ø12x80, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-S
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 30 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-S
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 49.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 1.0
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar