arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Upínání obrobků septembre 2024

ROTA-ML flex 2+2: Nyní ještě plošší, lehčí a lepší

Čtyřčelisťové manuální sklíčidlo ROTA-ML flex 2+2 od společnosti SCHUNK prošlo rozsáhlou modernizací. Výsledek: Je teď nižší, lehčí - a ještě flexibilnější! Na AMB, mezinárodní výstavě kovodělného průmyslu 2024 ve Stuttgartu společnost SCHUNK poprvé představí nově přepracovanou verzi.
Obrázek výrobku SCHUNK - ROTA-ML flex 2+2 Čtyřčelisťové kompenzační sklíčidlo ROTA-ML flex 2+2 je až o 40 % lehčí než předchozí verze, přesto je také mnohem silnější.

S centricky kompenzovaným sklíčidlem ROTA-ML flex 2+2 má SCHUNK od roku 2020 ve svém portfoliu ruční sklíčidlo s nízkými nároky na údržbu, s nímž lze na frézovacích/soustružnických centrech přesně a efektivně upnout téměř všechny geometrie obrobků - ať už kulaté, krychlové nebo geometricky nepravidelné. Jeho patentovaná koncepce pohonu se vyznačuje obzvláště velkým kompenzačním zdvihem 12 mm na čelist. Rekonstrukcí teď společnost SCHUNK manuální sklíčidlo znovu významně vylepšila.

Až o 40 procent lehčí

Modernizací konstrukce od velikosti 500 mm v průměru nahoru snížil odborník na upínací techniku výšku sklíčidla až o 30 procent. Tím se také snižuje podávaná váha až o 40 procent. Nižší hmota umožňuje nejen vyšší rychlosti stolu, ale také spolehlivé zpracování i větších a těžších obrobků. To zvyšuje rozmanitost možných aplikací s jen jedním sklíčidlem a posiluje efektivitu procesů obrábění.

Přepracovaná základní deska sklíčidla také zajišťuje větší flexibilitu. Sklíčidla lze proto snadno a rychle namontovat na téměř jakýkoli stůl stroje.

Nízké nároky na údržbu díky koncepci těsnění

Speciální těsnění na vodicích drahách zůstala zachována. Brání vyplavování mazacího tuku a postupné ztrátě upínací síly. To zaručuje přesnou funkci sklíčidla i při nízkých upínacích silách. Patentovaná koncepce těsnění chrání kinematiku pohonu před prachem a třískami, čímž zajišťuje vyšší procesní spolehlivost a delší intervaly údržby. Kromě toho signalizační kolík na každé čelisti signalizuje optimální upínací rozsah pro bezpečné upnutí obrobku.

SCHUNK nabízí flexibilní manuální sklíčidlo v osmi velikostech s průměry od 260 do 1200 mm.

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 2 MB ZIP Téléchargement