arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S SRE SO 16 Illustration similar

TRIBOS-S SRE SO 16

Reduction insert open on the side

ID 206083

TRIBOS-S SRE SO 16, Reduction insert open on the side
  • For clamping diameter: Ø10
  • Length L1: 40 mm
For clamping diameter Ø10
D2 [mm] 16.0
L1 [mm] 40.0
Weight [kg] 0.35