CELSIO SVL-32 Ø10x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 208992
CELSIO SVL-32 Ø10x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Bez seřizovacího šroubu
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 32 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 70 Nm
Technické údaje
| 기술 | 열 수축 연장 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 전체 길이 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 31.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 70.0 |
| 중량 [kg] | 0.95 |
버전
조정 나사 미포함 열 수축 확장
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능