TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70
Hydraulický upínač nástrojů
ID 205954
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO RLA
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-C 40
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 90 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO RLA |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-C 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 45.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 90.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于手动更换刀柄
长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设
标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计