arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75 Ilustração semelhante

TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 205359

TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO RLA
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-C 50
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 75 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 110 Nm
Escopo de fornecimento: Inclui chave sextavada para TENDO RLA, sem chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO RLA
Interface do porta-ferramentas HSK-C 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 30.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 45.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
Min. torque [Nm] 110.0
Peso [kg] 0.9
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para troca manual de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento radial para pré-ajuste de ferramenta com precisão de mícron

Escopo de fornecimento
Inclui chave sextavada para TENDO RLA, sem chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta