SSH-D-1/2" 40-200
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 9938065
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový klíč
- Pro aktivaci ručních sklíčidel SCHUNK
- Integrovaná funkce rohatkového ústrojí
- Čtvercový pohon
- Vhodné pro: ROTA-S flex 550; ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-S plus 2.0 160, 160-42, 160-42/2, 200, 200-52, 200-52/2; ROTA-G 200-62, 250-82
- Čtvercové připojení: 1/2"
- Min. točivý moment: 40 Nm
- Max. krouticí moment: 200 Nm
- Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
| 사각 연결 | 1/2" |
|---|---|
| 길이 [mm] | 551.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 40.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 200.0 |
| 중량 [kg] | 1.5 |