GWU-1 160-26
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 490650
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 160 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Breite: 160 mm
- Höhe: 26 mm
- Gewicht: 0.6 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 26.0 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen