GWU-2 80-15
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 432731
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 80 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Passend zu: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Breite: 80 mm
- Höhe: 15 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 15.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen