arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-3 125-22 Illustration similaire

GWU-3 125-22

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

ID 1326818

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

Caractéristiques des produits :
  • Supports de pièces – largeur 125 mm
  • Pour le placement de pièces à usiner
  • Compatible avec: KSC-D 125
Caractéristiques techniques :
  • Largeur: 125 mm
  • Hauteur: 22 mm
  • Poids: 0.4 kg
Largeur [mm] 125.0
Hauteur [mm] 22.0
Poids [kg] 0.4

Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces