arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFD mini 100-70-1 52

GFD mini 100-70-1 52

Systèmes de chargement manuels

ID 1561244

Système de chargement manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Station de chargement 5 axes
  • Système à serrage manuel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 150 x 100 x 70 mm
  • Division de la tirette de bridage: 52 x 52 mm
  • Effort de plaquage: 17 kN
  • Couple de rotation max.: 30 Nm
  • Matière: Aluminium à anodisation dure
  • Poids: 2.9 kg
Effort de plaquage [kN] 17.0
Couple de rotation max. [Nm] 30.0
Poids [kg] 2.9

Etendue de la livraison
Station de chargement 5 axes, notice d'utilisation ; sans tirettes de bridage, sans dispositif de serrage