arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3 100

KSP3 100

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1382588

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 18 kN
  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 2 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Hub pro Backe [mm] 2.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 18.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 9.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 16.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 1000.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.2
Gewicht [kg] 4.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)