ROTA-S flex 1200
Ruční tříčelisťové sklíčidlo s optimalizovanou hmotností
ID 814840
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťové sklíčidlo ručně spouštěné s optimalizovanou hmotností
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Použité sklíčidlo: ROTA-S plus 500
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 320 Nm
- Max. rychlost otáčení: 500 1/min
- Max. krouticí moment otočného stolu: 6300 Nm
- Vlastní hmotnost: 490 kg
Technické údaje
| Ozubení | Šikmé ozubení |
|---|---|
| Použité sklíčidlo | ROTA-S plus 500 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 270.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 320.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Max. krouticí moment otočného stolu [Nm] | 6300.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 490.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidla, prodloužená vedení, dlouhé základní čelisti, krátké základní čelisti, středicí čepy, kryt sklíčidla, ráčnový klíč, adaptér pro ráčnový klíč, šrouby s okem, upevňovací šrouby, matice pro T-drážku, uzavírací kryt otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí